358-4889: FILTRO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    358-4889: FILTRO

    Número de Peça : 358-4889
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Filtro da Partida de Éter

    Descrição:

    • Os filtros são importantes componentes de auxílio de partida a éter que ajudam a iniciar o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0,3
    • Comprimento (pol): 3,75
    earthmoving compactor
    826K 836K 815K 825K 815B 816K 825C 826C 836H 815F II 826H 825H 816F II

    wheel-type loader
    930H 980K 972H 924G 982M 966D 962G II 972M 993K 950G II 972G 930K 950M 924H 980M 966H 938M 988K XE 988H 972L 966E 962H 966G 992K 994K 950H 966M 966K 988K 924K 980K HLG 980H 950L 972K 990K 938H 990H 972M XE 938K 986K 962M 980L 966L 928H 926M 966M XE 966K XE 924HZ 930M 938G II 950K 962K 966F 986H 950 GC 980C 966F II 980F 980G 962 962M Z 962L 950M Z 928HZ

    engine - generator set
    C32 C27

    engine - truck
    C13 C15

    petroleum products
    CX31-C13I C11 CX31-C15I TH35-C15I TH48-E80 CX38-P800 C15 TH31-E61 CX31-C18I C13 C18 TH48-E70 CX35-P800 CX38-P892 CX31-P600 TH48 3512E C9 TH31-C9I 2016 CX31-C11I CX35-C18I TH31-C9P CX31-C9I TH35-C11I TH35-C13I TH35-E81 C7

    wheel-type skidder
    525D 525C 535D 545D 555D 535C 545C

    off-highway truck
    777G 777F 772G 773F 789D 777E 777D 775G OEM 770G 773E 777B 772G OEM 775F 773G 770G OEM 772 773G OEM 785G 775G LRC 775G 773G LRC 777C 770

    engine - industrial
    C7 C27 C18 SPF743 C15 C11 C9.3 C13 C9.3B C32 C9 3516C C13B

    track-type loader
    973D 963D 953D 973

    articulated dump truck
    730 735 740B 730C2 EJ 735C 740C 740 725 745C 735B 730C2 740 GC 730C 745 725C2 725C 735 OEM

    motor grader
    12M 2 18M3 140M 16M 120M 120M 2 140M 2 12M 140M 3 120 140K 140H 24M 160M 2 12M 3 160M 3 160M 16M3 12M 3 AWD 160M 3 AWD 14M 160H 14M-3 14L 14H 120L 143H 12K 160K 120K 140M 3 AWD 120K 2 140G 140K 2 14M3 163H

    forest products
    552 2290 558 541 2 552 2 511 532 2390 521B 2491 522 548 2590 522B 541 345C 521 2391 2864C 586C 551

    material handler
    MH3037 M325D L MH MH3295 M325D MH

    wheeled excavator
    W345C MH M330D

    wheel dozer
    854K 834K 814K 824C 814F II 844K 834H 824K 844H 824H

    asphalt paver
    AP-1000D BG-2455D AP-1055D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38H IT62H IT28G

    excavator
    345D L 330C FM 330D L 390F L 329D L 345C 349E 336F 385C 324D 349E L VG 328D LCR 320E L 336F L XE 345D L VG 330D 349D L 340F L UHD 330F 330C MH 323E SA 374F 330C L 326D2 L 325D L 329E L 352F 374D L 345C L 365C 330D2 L 335F LCR 336D L 336D 336D2 L 336E L 329F L 325C FM 326D2 320D2 FM 329D2 L 325F LCR M325D L MH 323D2 L 326F L 352F-VG 336D2 LXE 349D2 L 330D LN 320E LN 390D L 320E LRR 336F LN 330D2 336E LH 349E L 349D2 324E LN 336D2 325D 324D L 326F 390F 320D L 325C 326F LN 336F L 329D 322C FM 345D 325D MH 336E 330D MH 330D FM 385C L 320D 374F L 390D 325D FM 340F 329E 322C 323F M325D MH 349F LXE 323F L 336D LN 330F L 349F L 324D LN 329E LN 325D FM LL 345C MH 538 320E 325F 323D L 349D 568 FM 329D LN 385C FS 336F LN XE 323F LN 336D2 XE 340D L 349F 330F LN 349E L HVG 320F L 320E RR 324E 365C L 335F 352F OEM 323E L 352FMHPU 324D FM 352F XE VG 324E L 336FMHPU 329D2 568 FM LL 336E LNH 324D FM LL 336F LNXE 336E LN 365C L MH 336F XE 336E HVG 340F L LRE 336D2 GC 336E H 558 385C L MH 323E LN

    pipelayer
    PL72 PL83 PL87 587T 583T 572R II

    wheel tractor-scraper
    633E II 623E 623B 657E 631E 621K 613G 637K 621G 631G 621E 657G 637G 637E 627K LRC 627G 623G 623K 637D 621K OEM 631K 627K 627H 623F 627F 621H 623H 621F 621B 627E 623K LRC

    expanded mining products
    6015B 6020B 6030

    track-type tractor
    D6T XL PAT D6N D6T XL D6T D6T XW D6R III D8R D7E D10T D6R LGP D6T LGP D8N D11R D11T D7R D7R LGP D6N XL D9T D7R II D6R XL D5R2 D8T D6R D7R XR D6T XW PAT D6K XL D6N LGP D10T2 D10N D7E LGP D5R LGP D5R XL D6T LGPPAT D10R D6K D6R STD