225-6464: DIAFRAGMA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    225-6464: DIAFRAGMA

    Número de Peça : 225-6464
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura total (pol): 0
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Largura Total (pol): 0
    wheel-type loader
    914K 910K 914G

    wheeled excavator
    M313C, M315C

    engine - generator set
    C4.4 C4.4DE65E3 XQP100 C4.4DE110E C3.3 C3.3DE33E3 C4.4DE88E0 C4.4DE88E3 C3.3DE33E0 C4.4DE55E2

    petroleum products
    C4.4

    paving compactor
    CS-423E, CB-534D, CS-433E, PS-150C, CB-564D, CS-533E, CP-433E, CP-533E, CP-323C, PS-300C, PF-300C, CB-434D, CD-54 PS-360C, CS-323C

    engine - machine
    3054C C4.4

    asphalt paver
    BG-225C, AP-650B, BG-230D, AP-300, AP-300D AP-800D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    excavator
    318D2 L 312D2, 312D2 L 313D2, 312D2 GC 315C

    engine - industrial
    C4.4 3054C C3.3 3054E

    telehandler
    TH580B, TH560B, TH350B, TH340B, TH330B, TH215, TH460B, TH220B, TH210, TH360B, TH355B

    track-type tractor
    D7R II