118-1655: Luva de Rolamento
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    118-1655: Luva de Rolamento

    Número de Peça : 118-1655
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bucha da Biela

    Descrição:

    • As buchas são componentes importantes das bielas que conectam os pistões aos virabrequins

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,6
    • Comprimento (pol): 3,6
    wheel-type loader
    992G 994D 994

    engine - generator set
    3512 3516 3508 G3516B G3520E G3516C 3516B 3512B 3516C G3516 G3520B 3512C 3508B G3520C 3508C PM3516 G3512E G3512 PMG3516 G3508 PM3512 PP3516 PM3508 G3516E

    petroleum products
    3512C 3516C 3512B 3512 3516B 3508B 3508C TH48-E80 3516

    off-highway truck
    785 785C 776B 777B 793C 789 784C 789C 785B 777D 776D 789B 789D 784B 793D 793 793B 776C 777 777C

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5130B 5230B 5130 5230

    engine - industrial
    G3512 3512 3512B 3508B 3508 G3516 G3516E G3508 G3508J G3520B 3516 SPF343 3516B G3512J G3516B G3516C G3520J G3508B SPS343 3508C G3512B G3512E G3516J SPT343 3516C PMG3516 3512C

    marine products
    3516 3512C 3508B 3508C 3512 3512B 3508 3516C 3516B G3512E

    track-type tractor
    D11R D11N 11 11U 11SU