145-0162: MANCAL PRINCIPAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    145-0162: MANCAL PRINCIPAL

    Número de Peça : 145-0162
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    earthmoving compactor
    815B

    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    wheel-type loader
    938G 950H 962H 924G 928F 950G 950F 938G II 960F 950G II 966F 966E 924F 962G 962G II 928G 950F II 966D 966F II 938F 924GZ

    challenger
    55 45 35

    engine - truck
    C7 3116 3126 3126B 3126E 3114

    petroleum products
    C7 3126B

    engine - generator set
    3126B 3116

    wheel-type skidder
    545C 525C 535C 525B 535B

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    953B 953C 963C 963B

    engine - industrial
    3114 3116 C7 3126B 3126 SPP101

    combine
    460 470 465

    cold planer
    PM-102

    forest products
    580 573 570 550 543 322C TK370 570B 584HD 584 539 574 TK381 TK380 533 TK371 580B

    motor grader
    160K 135H 135H NA 140G 120H 140M 12K 120K 12M 140K 120H ES 140K 2 120H NA 120K 2

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M320 M318 M325C MH M325B

    paving compactor
    CS-533 CS-533D CP-563D CS-563 CS-531D CB-634 CS-583C CS-531C CP-533C CP-563C CP-563 CS-583 CS-563D CS-563C CS-531 CP-533 CS-573C CS-583D CP-533D CB-634D CS-533C CS-573D CB-634C CS-573

    backhoe loader
    446B 446D

    asphalt paver
    AP-1000D BG-245C AP-1055D AP-1055B BG-2455C AP-755 BG-2455D AP-900B BG-260C AP-1050B BG-260D AP-1000 AP-1000B BG-240C

    pipelayer
    561N 561M

    integrated toolcarrier
    IT38G IT24F IT62G IT62G II IT12B IT28F IT28G IT62H IT38G II IT38F

    excavator
    325D L 322C 329D LN 322C FM 329D L 325D MH 324D L 324D 324D LN M325D L MH 325C 325C FM 326D L 325D 328D LCR 325D FM 320-A L 214B FT 322-A L 325C L 322N 322-A LN 325-A 322-A N 322B LN 320B L 325-A FM L 325B L 322 LN 320-A N 320B 329D 324D FM 214B 324D FM LL 322 L 322B L 325D FM LL 325-A L 320N M325D MH 320B N 320B S 320-A 325 L 325B LN 320 L

    marine products
    3126 C7 3116 3126B

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    track-type tractor
    D6N D5M D6M D5N