160-8194: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-8194: ROLAMENTO

    Número de Peça : 160-8194
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Bronzina da Biela

    Descrição:

    • As bronzinas das bielas fornecem uma superfície compatível para que a biela gire no virabrequim

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1,7
    • Comprimento (pol): 3,4
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    challenger
    MTC755 MT735 MT745 MT755 MTC735 MTC745 MTC765 MT765

    engine - generator set
    C9 GEN SET C9 XQP300

    engine - truck
    C9 C-9 C7

    petroleum products
    CX31-C9I C9 TH31-C9I TH31-C9P TH31-E61 CX31-P600

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973C 973D

    engine - industrial
    C-9 C9

    motor grader
    12H 140M 14L 160M 140M 2 160M 2

    forest products
    521B 532 522 2290 2491 TK751 2590 TK721 TK722 TK752 522B TK711 TK732 541 2 551 2390 586C 552 511 2391 552 2 521 TK741 541

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    330D FM 336D2 336D 336D L 330C L 340D2 L 336D2 L 330D L 330C FM 330C 330D LN 336D2 XE 330D MH 330D 330C LN 336D LN 336D2 GC 336D2 LXE 340D L 330C MH 336D2 L XE

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 637D 637E 627G

    track-type tractor
    D6R II D6R III D6R STD D6T D6R D7R LGP D6R LGP D7R XR D7R D6R XL

    expanded mining products
    MD5075