160-8199: Conjunto da Biela
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    160-8199: Conjunto da Biela

    Número de Peça : 160-8199
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Conjunto da Biela

    Descrição:

    • As bielas conectam os pistões aos virabrequins

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Você pode ter tudo com a Cat Reman. As melhores peças Cat® construídas com ...
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 7
    • Comprimento (pol): 13,3
    earthmoving compactor
    815F II 816F II

    challenger
    MTC765 MT735 MT765 MTC735 MT755 MTC745 MT745 MTC755

    engine - generator set
    C9 XQP300 C9 GEN SET

    engine - truck
    C9 C-9

    petroleum products
    C9 TH31-E61 TH31-C9P CX31-C9I CX31-P600 TH31-C9I

    engine - machine
    C-9

    track-type loader
    973C 973D

    engine - industrial
    C-9 C9

    motor grader
    160M 14L 140M 12H 160M 2 140M 2

    forest products
    TK711 522B TK741 522 TK752 541 2 551 552 2590 TK722 552 2 2491 511 TK751 521 532 2390 541 521B TK732 2290 TK721 586C 2391

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    336D L 330D FM 340D2 L 330C 336D2 L 336D2 XE 330C MH 330D MH 336D2 330D 330C L 330D L 336D LN 330C FM 336D2 LXE 336D2 L XE 340D L 336D2 GC 336D 330C LN 330D LN

    marine products
    C9

    wheel tractor-scraper
    637G 637D 637E 627G

    track-type tractor
    D6T D6R III D6R II D6R D7R LGP D6R XL D7R D7R XR D6R LGP D6R STD

    expanded mining products
    MD5075