1P-9956: PARAFUSO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    1P-9956: PARAFUSO

    Número de Peça : 1P-9956
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Parafuso da Haste

    Descrição:

    • Os parafusos são componentes importantes das bielas, que conectam os pistões aos virabrequins

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 1
    • Comprimento (pol): 8
    earthmoving compactor
    815 816 816F 816B 815F 815B

    generator
    SR4

    challenger
    65C 65 70C 65B 65D

    wheel-type loader
    966C 920 950B/950E 936E 950B 930 966E 966D 980B 966G 950 930R 966F II 972G 950E 970F 930T 936 966F 936F 966R G936

    petroleum products
    G3306B

    engine - generator set
    3306B 3304 3306 3304B G3306 XQG135 G3306B

    engine - truck
    3306 G3306 1673C 3306B 3306C

    wheel-type skidder
    518 528 518C 528B 120C 515 525 FB518 545 530B

    engine - machine
    3306 3304

    engine - industrial
    3306 3304 G3304 D330C D333C G333C 3306B G3306B G3304B 3304B G3306

    track-type loader
    955K 951 977K 951B 955 963 973 977L 955L 951C 977 973C 941 941B

    articulated dump truck
    D30D D25D D250E D25C D35C D300B D350C D250E II D30C D300E D300D D250B D300E II D350D

    motor grader
    12G 12F 160H NA 130G 14G 140H NA 140B 120G 160H ES 140 14E 140G 12H 140H ES 140H 12H NA 160G 120 14H NA 120B 12H ES 160H 163H NA 143H

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III 125C 120C

    paving compactor
    CB-534 CP-643 CP-653 CS-653 CS-643

    wheel dozer
    814 814F 814B

    pipelayer
    572F 571G 572G 561D 571F 561C 572R

    excavator
    330-A 235 330B L 330 LN 235C E300 330B 235B 350-A 330-A L 215C 229 330 L EL300B E240 215 225 219D 350-A L

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637D 627 621R 637G 615C 637E 627E 637B 627F 621S 639D 615C II 611 615 621E

    track-type tractor
    D7H 7S D7G D6D D6H 6A D5B D6C 55 153 D7R D6E D6D SR D6H XR D4E D5 143 D5H 7SU D6G2 XL 6S D6R D4D D4E SR 7A D6G2 LGP 4A 141 4 6 D7F D5E 7S LGP 163 57 4S 5 140 5S 6SU 5P 57H D7G2 D6H XL D6H II D4H XL D6G 56 7 D6G SR 56H D6E SR D6F SR 7U D4H III 5A D4H D5H XL