224-3246: HASTE DO ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    224-3246: HASTE DO ROLAMENTO

    Número de Peça : 224-3246
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bronzina da Biela

    Descrição:

    • As bronzinas das bielas fornecem uma superfície compatível para que a biela gire no virabrequim

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 5
    • Comprimento (pol): 4,6
    earthmoving compactor
    826K 825H 825C 836H 826H 825K 826C

    wheel-type loader
    986H 980G 980H 988H

    petroleum products
    C18 CX31-P600 C15 CX35-P800 TH35-E81 CX31-C15I TH35-C15I

    engine - generator set
    C18 C15

    engine - truck
    C15 C18 C-18

    off-highway truck
    770 772 772G 770G

    engine - industrial
    C15 C18

    articulated dump truck
    735 OEM 740 GC 740 735 735C

    road reclaimer
    RM-500

    cold planer
    PM-200 PM-201

    motor grader
    24M

    wheel dozer
    834H 824C 824H 824K

    underground articulated truck
    AD45B AD30 AD55

    pipelayer
    583T PL87 PL83 587T

    excavator
    385C L 374F L 385C FS 385C 365C 390D 385C L MH 390D L 365C L MH

    wheel tractor-scraper
    657E 623F 657G 631E 631G 657B 637E 621E 621F 633D 637G 621G 637D 621B 623E 651B 631D 623B 627E

    expanded mining products
    6018 6015 FS MD6290 6015

    track-type tractor
    D8R D9T D8T