238-1795: HASTE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    238-1795: HASTE

    Número de Peça : 238-1795
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento Total (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    wheel-type loader
    962K, 962H, 966H, 972H, 950K, 950H, 966K, 980K, 966K XE 972K

    wheel loaders
    966H, 972H, 980K

    wheel tractor scrapers
    621HOEM

    integrated toolcarrier
    IT62H

    track-type loader
    973

    wheel tractor-scraper
    631K, 621H, 621K OEM