128-0383: ROLAMENTO PRINCIPAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    128-0383: ROLAMENTO PRINCIPAL

    Número de Peça : 128-0383
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mancal Principal

    Descrição:

    • Os mancais principais fornecem uma superfície adaptável para o virabrequim girar no bloco de motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,4
    • Comprimento (pol): 5,2
    earthmoving compactor
    815F 816F

    challenger
    MT855 65E 75D MT845 85E MT835 75E 85D 95E MTC855 MTC865 MTC845 MT865 MTC835

    wheel-type loader
    980M 966H 972G II 972H 966G II 982M 980L 980K 980C 980K HLG 980F

    petroleum products
    C13 TH35-C13T CX31-P600 CX31-C13I TH35-C13I TH35-E81 C11 CX31-C11I TH35-C11I

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 C-12 C13 C13GENSET XQ425

    engine - truck
    C-12 C13 C-10 C11

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 C13 SBF214 C11 SUF557 3196 C-10 3176C CPT372

    articulated dump truck
    730C 730 730C2 EJ 725 735 730C2

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M3 140H 160H 16M3 14M 14H 143H 163H 18M3 16H 16M 14M-3

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    wheel dozer
    814F

    underground articulated truck
    AD22

    pipelayer
    572R II

    excavator
    345C 345B II 349D L 349E L VG 345C L 349D 345D L 352FMHPU 352F XE VG 349E L 349F L 349F LXE 349D2 349E 349E L HVG 352F 345D 345B 352F-VG 345D L VG 345B L 365B II 352F OEM

    wheel tractor-scraper
    621H 621K OEM 627K LRC 623K LRC 621K 627H 623H 627K

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    track-type tractor
    D7R II D8N