128-0403: ROLAMENTO PRINCIPAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    128-0403: ROLAMENTO PRINCIPAL

    Número de Peça : 128-0403
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mancal Principal

    Descrição:

    • Os mancais principais fornecem uma superfície adaptável para o virabrequim girar no bloco de motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 2,4
    • Comprimento (pol): 5,2
    challenger
    75D 95E MT855 85E 65E MTC865 85D 75E MTC845 MTC835

    wheel-type loader
    980M 980K 972H 972G II 982M 966H 966G II 980K HLG 980F

    underground mining loaders
    R1700G R1600H R1600G

    engine - generator set
    C-12 C13 C13 XQ375 C13GENSET C13 XQ350 XQ425

    tratores de esteiras
    D7RIILGP D7RIIXR D7RII

    wheel tractor scrapers
    623K 623H 627H 621HOEM 627K 621H

    engine - machine
    3176C C-12

    motoniveladoras
    14H 16H 14M 18M3 163H 160HNA 140HNA

    engine - industrial
    C-12 SUF557 CPT372 C11 C-10 C13 SBF214 3176C 3196

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730 730C 725 730C2 735

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    160H 14M 16M3 143H 14M3 14M-3 16M 140H 18M3

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    349E L 345C L 349D2 352F 365B 349F LXE 345C 345B II 345B 352F XE VG 345B L 349D2 L 349D L 352F OEM 352FMHPU 345D L VG 365B II 352F-VG 345D L 349F L 365B L 345D

    escavadeiras de esteiras
    345B 345BII 345DLVG 345BIIMH 345CVGOEM 349ELVG 352FVG 345BL

    wheel tractor-scraper
    623H 627K LRC 621H 621K 623K LRC 627H 621K OEM

    caminhões articulados
    730 725

    earthmoving compactor
    816F

    tratores ag.
    MT865 75E MT845 MT835 85E MTC855

    engine - truck
    C-12 C-10 C13 C11

    petroleum products
    TH35-E81 CX31-P600 C11 C13 CX31-C11I TH35-C11I TH35-C13I TH35-C13T CX31-C13I

    compactadores
    815F

    forest products
    TK1051 345C

    wheel loaders
    980L 972H 980C 980M 980K 966H 966GII 972GII

    wheel dozer
    814F

    pipelayer
    572R II

    track-type tractor
    D7R II D8N

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    10 to 13 liter
    C-12