115-4237: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    115-4237: POLIA

    Número de Peça : 115-4237
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....
    Salvar na Lista

    Polia da Bomba de Água

    Descrição:

    • As polias da bomba de água permitem que as bombas sejam giradas pelas correias

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    Procurando uma Opção de Peça Yellowmark™?

    As peças Yellowmark™ oferecem uma alternativa de reparo tier intermediário que fornece as mesmas características de formato, ajuste e função das peças Cat® originais.
    Marca: Yellowmark
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    938G 960F 962G 950G 950F II 938F 910G 928F 950F 928G

    challenger
    45 35 55

    engine - generator set
    3116 C9 3114 C9 GEN SET XQP300 3126B

    wheel-type skidder
    535B 525B

    track-type loader
    953C 963B 963C

    engine - industrial
    3116 C-9 SPP101 C7 3126 3126B C9

    motor grader
    120H NA 135H NA 135H 120H ES 120H

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    paving compactor
    CP-533D CS-563C CP-563D CS-563D CP-563C CS-583C CS-533D CS-433E CB-634C CP-433E CS-573D CS-423E CS-583D CS-531D CS-573C CB-634

    excavator
    322-A LN 320B L 320B N 322C FM 320 L 320-A L 325-A L 320B 325 LN 322C 322N 325-A 325B L 320-A N 325-A FM L 322B LN 322 L 325B LN 320N 322-A L 320B S 320-A S 322-A N 322B L 325 L 320-A 322 LN 325-A LN

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    manipulador telescópico
    RT100 RT80

    earthmoving compactor
    816F II 815F II

    engine - truck
    3126B C7 3126 3126E C-12 3116 C13 C-10 C9 C11

    petroleum products
    C7 C9 TH31-C9I TH31-E61 CX31-P600 CX31-C9I TH31-C9P

    cold planer
    PM-102

    forest products
    550 570 574 539 580

    backhoe loader
    446B 446 446D

    wheel dozer
    814F II

    asphalt paver
    BG-240C AP-1000B AP-655C BG-2455C AP-1000 AP-900B AP-755 AP-1055B AP-1050B BG-245C BG-260C BG-2255C

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38G IT38F IT62G IT28G

    marine products
    3126 3116

    track-type tractor
    D5M D6M

    expanded mining products
    MD5075