217-8992: POLIA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    217-8992: POLIA

    Número de Peça : 217-8992
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Polia da Bomba de Água

    Descrição:

    • As polias da bomba de água permitem que as bombas sejam giradas pelas correias

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade e menos impacto ambiental.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (pol): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Diâmetro Externo (pol): 0
    generator
    SR4B

    wheel-type loader
    966M 966K 972M 966K XE 966M XE 972M XE 972L 972K 966L

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    engine - truck
    C-9 C9

    tratores de esteiras
    D7E D7ELGP

    7 to 9 liter
    C9.3B C9 C9.3

    motoniveladoras
    160M3AWD 160M3

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3 C9.3B

    articulated dump truck
    725C2 725C

    cold planer
    PM312 PM310 PM313

    motor grader
    160M 2 160M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M 2 140M 3 140 160M 3 140M 2 12M 3

    forest products
    586C 2864C

    pipelayer
    PL72

    excavator
    336F 336F L XE 336F L 340F L UHD 336E 336E L 568 FM 340F 336 336F LNXE 336E HVG 568 FM LL 336F LN XE 345 GC 340 336E LH

    wheel tractor-scraper
    637K 627K

    track-type tractor
    D6T D6T XL D6T XW PAT D6T LGP D6T XW D7E D6T XL PAT D6T LGPPAT D7E LGP