EVERYTHING YOU NEED
TO REPAIR IT YOURSELF

Assentos

  • Produtos
  • Referência
{imgAlt}Projetados para uso reforçado, os Assentos Comfort Cat® foram construídos para durar 10.000 horas com manutenção apropriada. Os assentos do equipamento estão disponíveis em tecido ondulado durável ou vinil granulado de couro. O material do assento contém um suporte especial, fundido, e não costurado, sob o tecido. Isso possibilita que o material seja esticado sem folga, o que oferece uma aparência melhor e mais duradoura.

Recursos e Benefícios do Assento Comfort Cat®:

  • Os assentos Comfort Caterpillar são projetados e testados para proporcionar excelente confiabilidade e conforto ao operador da máquina Caterpillar.
  • Oito ajustes de assento acomodam operadores de todos os pesos e tamanhos
  • Extensão do encosto (disponível em alguns modelos) proporciona maior suporte das costas
  • Encosto espesso e contornado com ressaltos laterais limita o movimento lateral em rampas ou terreno acidentado.
  • Um suporte lombar ajustável distribui a pressão sobre uma área ampla para maior suporte das costas
  • O mecanismo de reclinação tem engrenagens fundidas para uma vida útil mais longa
  • Apoios de braço ajustáveis podem ser articulados para cima, ficando fora do caminho quando não estiverem em uso
  • Almofada de assento espesso e contornado tem ajuste de ângulo e as bordas dianteiras roladas para menor pressão nas pernas.
  • As almofadas são encapadas com materiais resistentes aos rasgos, usando um processo especial de fusão para desgaste mais longo
  • As almofadas são confortáveis, à prova d´água, laváveis e substituíveis. As capas de assento não são necessárias
  • As alavancas de ajuste estão localizadas na frente do assento em local de fácil alcance
  • Cintos de segurança travam automaticamente na posição, mas ainda possibilitam um movimento do operador sem aperto
  • Cintos de segurança extralongos estão disponíveis para acomodar operadores de todos os tamanhos
  • Assentos com cintos de três pontos (suporte dos ombros) estão disponíveis para alguns caminhões fora-de-estrada
  • Um segundo amortecedor de choques pode ser adicionado à suspensão pneumática para maior conforto do operador em aplicações exigentes
  • Assentos aquecidos (disponíveis para alguns modelos) proporcionam conforto extra em dias frios
  • Existem kits de conversão para almofada para a maioria dos modelos de assento não aquecidos

Almofadas de Assento de Reposição

Substitua as almofadas de assento em um Assento Comfort Cat quando as almofadas se desgastarem, forem danificadas ou quando uma mudança no estofamento for necessária.
Para obter mais informações, consulte o Guia de Reposição do Assento