SystemOne™.

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
  • Produtos

Material Rodante Testado em Campo em Mais de 20.000 Tratores e Pás-carregadeiras

Desde a fundação, o Material Rodante Cat® SystemOne™ tem sido testado em algumas das condições e alguns dos ambientes mais extremos. O SystemOne™ é um sistema de material rodante que oferece manutenção reduzida e vida útil maior. O projeto patenteado elimina giros de bucha e recortes de link. As extremidades do pino soldado evitam a folga axial da junta da esteira ou o afrouxamento, que pode causar juntas secas e desgaste acelerado. O sistema de rolete do link oferece até 50% mais de vida útil do que os projetos convencionais. As rodas motrizes reutilizáveis e as rodas-guia centrais duram até duas vidas da esteira do material rodante, o que economiza custos de tempo de inatividade para reparo e reposição de peça.

Sistema de Material Rodante Diminui Custos de Operação e Propriedade

Reprojetando o SystemOne desde o começo, podemos projetar um material rodante que funcione e se desgaste como um sistema. Ele minimiza a manutenção e o tempo de atividade associado entre as mudanças de esteira, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e diminui os custos de operação e propriedade.