EVERYTHING YOU NEED
TO REPAIR IT YOURSELF

Pneus

  • Produtos
  • Recursos e Benefícios
  • Cobertura do Modelo
  • Referência
Os pneus Cat® Flexport™ foram projetados especificamente para as carregadeiras e as minicarregadeiras. Estão disponíveis em três padrões de banda de rodagem diferentes, fora-de-estrada, banda de rodagem suave e construção. Esses pneus reforçados oferecem desempenho e produtividade máximos em condições de operação extremas e nos trabalhos mais difíceis.

Pneus do Tipo de Banda de Rodagem

  • Banda de Rodagem de Construção - projeto de banda de rodagem para aplicações de máquina menores em que tração seja necessária
  • Banda de Rodagem Suave - ideal para aplicações especiais em que os detritos sejam um problema; como em ferros velhos, centros de reciclagem e algumas estações de transferência de resíduos
  • Fora-de-Estrada (OTR, Off the Road) - banda de rodagem do padrão bloco para tração em que detritos não sejam um problema
Os Pneus Flexport™ de projeto de uma peça foram feitos para se apresentar melhor do que pneus sólidos não portados, preenchidos com espuma e pneumáticos. A Caterpillar é a única fabricante de equipamento pesado que projeta os próprios pneus para maximizar o desempenho da máquina. Os Pneus Flexport™ Cat foram projetados para o conforto do operador, feitos para durar e construídos para ajudar a reduzir os custos de operação e propriedade.Entre em contato com o revendedor Cat para saber mais sobre os modelos de pneu Flexport™ projetados de acordo com as demandas de desempenho da aplicação. Não importa se você precisa do modelo fora-de-estrada, banda de rodagem suave ou construção, todos os Pneus Flexport™ foram projetados para melhorar o desempenho das carregadeiras e minicarregadeiras de trabalho pesado – desde o solo.
{imgAlt}A Banda de Rodagem Mais Profunda oferece vida útil mais longa e melhor tração em qualquer superfície. Ela permite que a máquina seja manobrada em terrenos acidentados e passe tranquilamente de uma superfície boa para uma ruim. As bordas da banda de rodagem arredondadas reduzem os danos em cantos ou divisões. Esses recursos possibilitam uma economia e maior produtividade para proprietários de equipamentos.
Os aros em aço de alta qualidade oferecem durabilidade máxima nas aplicações mais difíceis. Os pneus são fabricados com os compostos de borracha de maior qualidade para proporcionar a maior vida útil nas condições mais exigentes.
A Parede Lateral Côncava oferece melhor deflexão dos detritos, uma condução mais confortável para os operadores e melhora a estabilidade da máquina.

Minicarregadeiras

  • 216B
  • 216B (Largura de 60")
  • 226B (Largura de 60")
  • 236B
  • 236B (Largura de 72")
  • 242B
  • 242B (Largura de 60")
  • 216B (Largura de 60")
  • 242B (Largura de 66")
  • 246C
  • 246C (Largura de 72")
  • 262C (Largura de 72")
  • 272C
  • 272C (Largura de 72")

Carregadeiras de Rodas Compactas

  • 904B
  • 904H
  • 906H
  • 907H
  • 908H
  • 914G
  • IT14G

Carregadeiras Pequenas

  • 924H
  • 928H
  • 930H
  • 938G
  • 938K

Carregadeiras Médias

  • 950H/K
  • 962H/K
  • 972H/K