Caixas de Ferramentas

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
{imgAlt}

As Caixas de Ferramentas e os Baús de Ferramentas Cat® oferecem aos técnicos todo o espaço de que eles precisam para armazenar ferramentas importantes com segurança. Muitos tamanhos e configurações diferentes garantem que o tipo de armazenamento organizado que aumenta a produtividade e facilita o trabalho de qualquer técnico. Criadas com a qualidade e a durabilidade em mente, as Caixas de Ferramentas Cat oferecem uma infinidade de armazenamento seguro para as ferramentas comerciais.

Caixas de Ferramentas e Baús de Ferramentas

A Caterpillar oferece muitos tipos diferentes de caixas de ferramentas e baús de ferramentas para dar a você as opções de armazenamento de ferramentas de que precisa para obter operações mais eficientes, inclusive:

  • Caixas de Ferramentas e Carrinhos de Ferramentas
  • Caixas de Ferramentas de Linha Premium
  • Caixas dos Baús de Ferramentas
  • Caixas de Utilidade
  • Sacolas de Ferramentas
  • Caixas de Transporte e Caixas de Instrumento
  • Caixas Pelican

Cofres de Armazenamento Traváveis

  • Caixas de ferramentas comerciais de aplicação especial para quando o armazenamento normal da ferramenta não é suficiente.
  • Travas de braço da manivela duplas, reforçadas - mais fáceis de abrir com uma extração leve
  • Impermeável, Hermético e à Prova de Poeira
  • Válvula de Depuração - A válvula de depuração do anel retentor interno exclusiva está vedada contra pressão, o que possibilita uma equalização rápida após mudanças de altitude ou temperatura.
  • Prova Amassada
  • Leve - fácil de transportar usando-se as alças moldadas confortáveis
  • Opções em cores Preta, Vermelha e Amarela
  • Opções de 26”, 40” e 55”, e mais