Turbocompressor

1
Exiba preços e estoque locais e faça os pedidos on-line.
Os Turbocompressores Cat® estão de acordo com as exigências específicas da máquina. Eles são projetados, fabricados e testados para suportar as condições extremas dentro do motor. Eles aumentam a eficiência e a capacidade do motor forçando mais ar e, proporcionalmente, mais combustível para a câmara de combustão.


Testes de turbocompressor rígidos

A Caterpillar realiza os testes de qualificação mais exigentes para turbocompressores do setor, incluindo testes estruturais, dinâmicos e de durabilidade. Esses testes monitoram o consumo de combustível, o tempo de resposta, o aumento de torque e a rejeição a aquecimento.
Ao escolher o turbocompressor Cat adequado para a sua aplicação e seguir as orientações de manutenção apropriadas, você pode ajudar a garantir eficiência do turbocompressor e potência do motor máximas.


Turbo nos motores de caminhão, trem, aeronave e equipamento de construção

Os Turbos Cat são fabricados para atingir:
  • Tolerâncias mínimas - dimensões precisas são conseguidas, o que melhora o ajuste e a função, especialmente em componentes de velocidade muito alta. Essa característica aumenta a vida útil do turbo e diminui o custo de operação do motor.
  • Equilíbrio superior - para aumentar a vida útil da lâmina do cartucho, além do desempenho e da durabilidade do turbo no geral. Os testes apontaram equilíbrio em algumas rodas da concorrência nas quais as peças conjugadas se afastaram das especificações do projeto.
Aqui estão alguns exemplos de motores Caterpillar com turbocompressores: C13, C15, 3116, 3126, 3306, 3406 e 3406E


Os Turbocompressores Cat estão de acordo com as exigências específicas da máquina

Cada turbocompressor Cat conta com:
  • Componentes de alta qualidade - inclusive um compressor do fluxo de ar de amplo alcance e alta eficiência, turbina de alta resposta; compressores e turbinas selecionados de maneira personalizada para eficiência do fluxo de ar ideal, razão da pressão e desempenho transiente; rolamentos hidrodinâmicos lubrificados com óleo do motor e alojamento da turbina de alta temperatura e ligas da roda.
  • Projeto mais duradouro - inclusive construção de roda radial reforçada, selos de labirinto sem contato e ligas do rotor do compressor resistente à fadiga e construção.