Acasă133-6784: GARNITURĂ
Acasă133-6784: GARNITURĂ
133-6784: GARNITURĂ

Forma sigiliului: Tip C

Marcă: Cat

Imaginile produselor
133-6784: GARNITURĂ
133-6784: GARNITURĂ
133-6784: GARNITURĂ
133-6784: GARNITURĂ
133-6784: GARNITURĂ

Forma sigiliului: Tip C

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 133-6784

Acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increase in system pressure.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 133-6784

Unități de măsură

SUAMetric
Lățimea canelurii - A (+/- 0,127 mm) (mm): 75,52
Diametrul tijei (in): 2,36
Diametrul canelurii - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,4
Diametru canelură - B (+/- 0,005 in) (in): 0,25
Lățimea canelurii - A (+/- 0,005 in) (in): 2,97
Forma sigiliului: Tip C
Diametrul tijei (mm): 60,0
Material: Urethane Rubber,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 133-6784

EXCAVATOR

324D L 330D L

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

307C 307B 308C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită