Acasă148-8358: ANSAMBLU ADAPTATOR
Acasă148-8358: ANSAMBLU ADAPTATOR
148-8358: ANSAMBLU ADAPTATOR

Marcă: Cat

fallback-image
148-8358: ANSAMBLU ADAPTATOR

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 148-8358
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 148-8358

TRACTOR CU ROŢI

633E II 615C II 631E 631G 621K OEM 611 651 623G 621G 627G 637G 637E

TRACTOARE CU ȘENILE

D5K LGP D4K XL D3K XL D6R D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D10T D11R D11T D4K2 XL D7R XR D7R LGP D3K2 XL D6R XL D7R D8R D8N D6R STD D8R II D5K XL D5K2 XL D3K LGP

BURGHIU ROTATIV

MD6380

TROLIU CU ROŢI

535C 535B 545C 525C 525B 525 515 545

STIVUITOR TELESCOPIC

TH560B TH350B TH580B TH340B TH460B TH360B

INSTALAŢIE DE AMESTEC CU REGENERARE

RM800

COMPACTOR PNEUMATIC

PS-200B CW-16 CW34 CW-34 PS-150C PS-150B

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

305.5E2 308E2CR 305.5E 308D 308E2 CR 306E2 308E2SR 308.5 307.5 309 308E2 SR

TRACTOR-SCREPER CU ROŢI

627 623 621 627K LRC 623K LRC 623K 621K 627K 657 651

COMPACTOR DE SOL

CP44B CP7 CS44B

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT24F IT28G

COMPACTOR UTILITAR

CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

252B3 262C2 246D3 272D XHP 236B3 272C 272D 262D 262C 262D3 256C 272D3 272D2 246D 246C

UNITATE MOBILĂ DE ALIMENTARE HIDRAULICĂ

329D L 323D LN 352FMHPU 323F OEM 330D2 330FMHPU 329E 349E L HVG 325D L 325C 349E 325D 336E 336E HVG 330F 324D LN 330C 323D L

COMPACTOR ASFALT

CW16 CB22B CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CS-44B CS-44 CS-433E CP-433E CS-423E CP-44 CC4.0 CB-634D CS7 CB-64 CB-54 CB-335E CB-335D CS44B CP-44B CP44B

CAMION

789C 793D 793C 785C 785D 772 770

DISPOZITIV DE MANIPULARE A MATERIALELOR

M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 M325D L MH

TRANSPORTOR

574

EXCAVATOR

349D L M315F 324D 336E 324E M317F 320D2 320D3 326D L 374F L 323D 349E L 330D2 325C L 322C 323D LN 324E LN 352F XE VG 330B LN 321C 548 320D2 GC 349F L 320D2 FM 325D L 352F-VG 558 326F L 323E LN 330C FM 349D 324D L 336E L 325C 349E 325D 349F 320E RR 352F 322B L 324D FM LL 329D LN 320E LRR 323F LN M325D MH 324E L 374F 323D SA 323D3 323D S 323D L 330D2 L 323D2 326D2 L 345D L 320C 320D 365C L 329E LN 323E SA 320E LN 330F 330B 330C 390F L M325D L MH 365C 365B 336E LN 320C L 349F LXE 325D FM LL 323F SA 320D LN 390F 320D L MH3040 325C FM 349E L VG 330B L 325D FM 320D GC 326D2 349D2 323D2 L 330C L 568 FM 320D FM 330F LN 328D LCR 329D L 324D FM 349D2 L 320C FM 568 FM LL 329E L 345D L VG 329D 330F L 329E MH3022 MH3024 329F L 330C LN 325D MH 321D LCR 329D2 L 322C FM 320D2 L 324D LN 329D2 330C MH 326F LN

SET GENERATOR

3512B

BULDOEXCAVATOR

442E 430E 450E 414E 434E 422E 432E 420E 444E 416E 428E

EXCAVATOR PE ROŢI

M322D MH M315 M322 M320 M319 M317 M330D W330B M317D2 M325C MH M315D2 MH3026 MH3024 M318D M318C M324D2 MH M318D MH M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M313C M313D M322D2 MH

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

986H 950K 962K 930G 930K 930M 924H 924G 924K 990 II 926M 928G 907K 906K 906M 908K 908M 924GZ 972G II 993K 994K 994H 966G II

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CC2.7 CB-22B

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

583T

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

920K 910K 910M 906H2 907H2 914 910 908 920 904H 914K 914M 904B 908M 908H2 906M 918M 907M

MAȘINĂ DE TĂIAT ȘI PROCESAT BUȘTENI

322C

CAMION EJECTOR

740B

UTILAJ FOREST ÎNCĂRCĂTOR BUȘTENI

558

BETONIERĂ ASFALT

AP1055 AP500 AP655 BG555E PE636 AP400 AP-800C AP300F BG-260D BG-260C AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D BG1000E AP-500E SE47 AP655F L AP600F AP-655C AP-655D BG-2455D BG-2455C AP-1000B AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP-555E AP-300D AP-650B BG-230 BG1055E AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E BG600D BG-2255C BG-225C AP555 AP300 AP355F BG655D AP455 BG500E AP1000

TRACTOR PREGĂTIRE ŞANTIER

586C 2864C

SOLUŢIE SPL BAZATĂ PE HEX

330F OEM 352F OEM

BULDOZER CU ROŢI

844 824K 824

PRODUSE FORESTIERE

FM528 FM528 LL

MAŞINĂ DE NIVELAT LA RECE

PM-565B PM-201 PM-565

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R1700 R1700 XE

MIXER ROTATIV

RM800

CAMION ARTICULAT

730 EJECTOR 740B 725 735C 735B 730 735

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

963 953 953K

TRACTOR

784C

COMPACTOR

CB-34B XW CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CCS7

REGENERATOR DRUM

RM800 RM600 RM-350B

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

836 826 836K 826K

CARDĂ DE ASFALTARE

AS3251C SE60 V SE60 FM SE47 FM SE60 SE50 VT 10-20B SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW AS3301C SE60 V XW

AUTOGREDER

120H 24 16 14 18 120M 120K 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 120H ES 160 16H 14L 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 14H 12H 12M 12K 120 160K 160H 160M 140M 3 AWD 160H NA 16M3 12H ES 120K 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită