Acasă150-6738: Buffer Seal
Acasă150-6738: Buffer Seal
150-6738: Buffer Seal

Seal Shape: Type C

Marcă: Cat

Imaginile produselor
150-6738: Buffer Seal
150-6738: Buffer Seal
Contact your dealer for replacement options.

Seal Shape: Type C

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 150-6738

Acts as a secondary rod seal and protects the rod from sudden increase in system pressure.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 150-6738

Unități de măsură

SUAMetric
Rod Diameter (mm): 44,4
Groove Diameter - B (+/- 0.127 mm) (mm): 5,6
Material: Urethane Rubber,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Groove Width - A (+/- 0.005inch) (in): 2.39
Groove Width - A (+/- 0.127 mm) (mm): 60.73
Seal Shape: Type C
Groove Diameter - B (+/- 0.005inch) (in): 0,22
Rod Diameter (in): 1,75
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 150-6738

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT14F

BULDOEXCAVATOR

436C 416C 426C

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

924G 950G 962G

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

910F 910E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită