AcasăAtașamenteForeze153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
Acasă
AtașamenteForeze
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit
153-4086: 457 mm (18 in) Standard Bit

Designed for digging postholes, footings, shrub and tree plantings easily and efficiently.

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese conexe
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
Verificare preț
264-9400
264-9400: BR118
Verificare preț
285-6115
285-6115: 1829 mm (72 in)
Verificare preț
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
Verificare preț
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
Verificare preț
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
Verificare preț
218-3178
218-3178: A23, Skid Steer Coupler
Verificare preț
493-2259
493-2259: BU118
Verificare preț
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert