Acasă173-3995: Cleat Clamp
Acasă173-3995: Cleat Clamp
173-3995: Cleat Clamp

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Marcă: Cat

fallback-image
Întrerupt
173-3995: Cleat Clamp
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Single Hose Cleat Clamp

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 173-3995

Description:
A cleat clamp, also known as a hose support block, is a component used to secure and stabilize hoses. It is designed to hold the hose in place and prevent it from moving or shifting, which can prevent damage. Cleat clamps are typically made of durable materials such as plastic, metal, or rubber and come in a variety of sizes and shapes to accommodate different hose diameters and configurations.

Attributes:
• Manufactured from rubber which is excellent shock absorber
• Clamping diameter is 24mm

Applications:
A cleat clamp is used to route hydraulic hose in place in boom and stick line. It is mostly used in Cat 416C, 428C, 438C, 416B, 426C, 436C, 424D, 428D, 432D, 420D, 430D Backhoe Loader.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 173-3995

Unități de măsură

SUAMetric
Length (in): 2,3
Length (mm): 58,3
Material: Rubber,Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
Width (in): 0,87
Width (mm): 22,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 173-3995

BULDOEXCAVATOR

424D 436C 420D 442D 430D 432D 416C 428D 438C 416D 426C 438D 428B 416B 428C

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită