Acasă1Q-4953: SHOE TRACK
Acasă1Q-4953: SHOE TRACK
1Q-4953: SHOE TRACK

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

Imaginile produselor
1Q-4953: SHOE TRACK
1Q-4953: SHOE TRACK
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 1Q-4953

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.

Attributes:

  • Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.
  • Trapezoidal track shoes have a trapezoidal hole cut between the bolts to provide a place to relieve extrudable type packing material.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 1Q-4953

Unități de măsură

SUAMetric
Shoe Width (mm): 610,0
Material: Boron Steel
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 190
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 250
Shoe Width (in): 24,016
Plate Thickness (in): 0
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 80
Hole Type: Round
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 1.161
Clipped: No
Shoe Type: Es
Bolt Hole Diameter (mm): 29.5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 1Q-4953

TRACTOARE CU ȘENILE

D10R

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită