Acasă308-5835: SHOE TRACK
Acasă308-5835: SHOE TRACK
308-5835: SHOE TRACK

Cat® Track Shoe Double Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

Imaginile produselor
308-5835: SHOE TRACK
308-5835: SHOE TRACK
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Track Shoe Double Grouser, 610mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 308-5835

Unități de măsură

SUAMetric
Shoe Width (mm): 610,0
Material: Boron Steel
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Regular
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 116.5
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 116.5
Shoe Width (in): 24,016
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 57
Plate Thickness (in): 0
Number of Grousers: Double
Bolt Hole Diameter (in): 0.748
Clipped: No
Bolt Hole Diameter (mm): 19
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 308-5835

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită