Acasă317-9441: SHOE-TCK MAS
Acasă317-9441: SHOE-TCK MAS
317-9441: SHOE-TCK MAS

Cat® Track Shoe Single Grouser, 560mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

Imaginile produselor
317-9441: SHOE-TCK MAS
317-9441: SHOE-TCK MAS
Contact your dealer for replacement options.

Cat® Track Shoe Single Grouser, 560mm Wide, Regular Joint

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 317-9441

Unități de măsură

SUAMetric
Shoe Width (mm): 560,0
Track Pitch (mm): 215,9
Material: Boron Steel
Track Pitch (in): 8,5
Plate Thickness (mm): 0
Joint Type: Master
ARM: No
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 147
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 172.4
Plate Thickness (in): 0
Shoe Width (in): 22,047
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 50.8
Number of Grousers: Single
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Clipped: No
Shoe Type: Ms
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 317-9441

TRACTOARE CU ȘENILE

D7G2 D7G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită