Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje323-6237: Cuplaj permanent
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje323-6237: Cuplaj permanent
323-6237: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat® XN spiralat DIN – pivot tip mamă la 90 de grade

Marcă: Cat

fallback-image
323-6237: Cuplaj permanent

Cuplaj permanent Cat® XN spiralat DIN – pivot tip mamă la 90 de grade

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 323-6237

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Permanent
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: 90 grade
Tip conector: DIN PIVOT MAMĂ
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M22 X 1.5
Lungime cădere (mm): 38,0
Lungime cădere (in): 1,5
Lungime (mm): 68,0
Lungime (in): 2,68
Factor întrerupere (mm): 34,0
Factor întrerupere (in): 1,34
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 9,52
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 0,37
Compatibil cu: SAE 100R12, SAE 100R15
Dimensiune hexagonală (mm): 27,0
Dimensiune hexagonală (in): 1,06
Tip garnitură: NBR 7T-0508
Descriere: Cuplaj permanent 6XN
Aplicaţii: Cuplaj permanent pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 323-6237

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită