AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi440-5294: ȘURUB-UMĂR
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi440-5294: ȘURUB-UMĂR
440-5294: ȘURUB-UMĂR

Marcă: Cat

fallback-image
440-5294: ȘURUB-UMĂR

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 440-5294

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel carbon
Bolt Length (in): 2.626
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Grip Length (mm): 50,8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 2,0
Bolt Length (mm): 66,7
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 440-5294

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită