Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăComponente electrice și electronice​Componente de bazăMotoare448-5087: Dispozitiv blocare motor
AcasăComponente electrice și electronice​Componente de bazăMotoare448-5087: Dispozitiv blocare motor
448-5087: Dispozitiv blocare motor

Dispozitiv de blocare a motorului Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
448-5087: Dispozitiv blocare motor
448-5087: Dispozitiv blocare motor

Dispozitiv de blocare a motorului Cat®

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 448-5087

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 146,0
Dimensiune hexagonală (in): 1,31
Numărul de dinți: 12
Tip flanșă: NR. SAE 3
Lungime (in): 5,75
Dimensiune hexagonală (mm): 33,3
Material: Carbon Steel,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 448-5087

GENERATOR

SR4 SR4B

MOTOR PETROL

2016 3516 3512 3516C 3516B C175-16 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

MOTOR SET GENERATOR

3406C 3406B 3412 3408B 3408C POWER SYS 3412C 3516B G3516C G3516B 3508 G3508 3408 3512 3512B 3508B 3516

MOTOR - UTILAJ

3408

MOTOR LOCOMOTIVĂ

C175-16 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

MOTOR GAZ

G3512H G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

3508B

MODUL DE PUTERE

3516B PP3516 PMG3516 PM3516

AUXILIARE MARINE

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

POMPĂ

SPF743

SET GENERATOR PETROL

3512B 3512C

MOTOR MARITIM

3512C 3516 3512E 3512 3508 C175-16 3508C 3508B 3512B 3408B 3412 3406B 3408 3516B 3516C 3516E

MOTOR

C175-16 G3516C G3516J G3516H 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J G3520H 3512E 3512PETROL 3512C

MOTOR INDUSTRIAL

C175-16 3516B 3516C 3412 3406C 3512 3516 3408B 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 G3520H

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3516B LD700E

SET GENERATOR

G3516 C175-20 G3512 C175-16 G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C C175-16GENSET G3520B 3516 G3520E 3508B 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B 3508 C18 MARINE GS C32 D1500 3516B GEN G3512E 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită