Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăȘtifturi de legătură475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)
475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Imaginile produselor
475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)
475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)
475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)
475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)
475-3511: ȘTIFT DE LEGĂTURĂ 200 MM x 427 MM (7,87 IN x 16,81 IN)

Știft de legătură

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 475-3511

Unități de măsură

SUAMetric
Tip știft: Știft drept
Material: OŢEL
Placare: Neplacat
Diametru știft (mm): 200,0
Diametrul știftului (in): 7,87
Lungime (mm): 427,0
Lungime (in): 16,81
Ajutor pentru îndepărtare / caracteristică: Orificiu extractor
Overall Length (mm): 427,0
Overall Length (in): 16,811
Diameter (mm): 199,83
Diameter (in): 7,867
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 475-3511

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6030

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită