AcasăAtașamenteTocătoare504-6013: HM210
Acasă
AtașamenteTocătoare
504-6013: HM210
504-6013: HM210

High-performance cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

Marcă: Cat

Imaginile produselor
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210
504-6013: HM210

High-performance cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Descriere
Descriere

Cat® Mulchers for Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for high-performance cutting and mulching vegetation and undergrowth from forested terrain. The hydraulic mulcher reduces saplings, shrubs and trees into mulched material, making it ideal for environmental maintenance, such as creating fire lanes. Other applications include land reclamation, foliage removal from building construction sites, and shredding pruned material and organic waste for biomass production.

Cat® Mulchers for Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders are designed for high-performance cutting and mulching vegetation and undergrowth from forested terrain. The hydraulic mulcher reduces saplings, shrubs and trees into mulched material, making it ideal for environmental maintenance, such as creating fire lanes. Other applications include land reclamation, foliage removal from building construction sites, and shredding pruned material and organic waste for biomass production.

Specificații
Specificații
Unități de măsurăSUAMetric
Overall Width: 1226 mm
Overall Width: 48.3 in
Working Width: 39.8 in
Working Width: 1012 mm
Length: 714 mm
Length: 28.1 in
Overall Height: 1065 mm
Overall Height: 41.9 in
Weight: 1190.5 lb
Weight: 540 kg
Drive Method: V-Belt Drive
Motor: Dual Speed Axial Piston
Required Hydraulics: Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow: 70-130 L/min (18-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed: 2770-2890 RPM
Fixed Teeth per Drum: 24
Maximum Cutting Diameter: 120-200 mm (5-8 in)
Unități de măsurăSUAMetric
Overall Width: 1226 mm
Overall Width: 48.3 in
Working Width: 39.8 in
Vizualizare mai multe
Modele compatibile
Modele compatibile
Unealta De Lucru
HM210
Vizualizare mai multe
Unealta De Lucru
HM210
Informații privind garanția
Politica de returnare
Scheme piese
No EquipmentIntroduceți seria echipamentului sau alegeți echipamentul din lista adăugată anterior pentru a vedea diagramele pieselor.
Selectare echipament
Piese conexe
453-8572
453-8572: 861 mm (34 in), 7-9 Ton Mini Excavators
Verificare preț
517-6990
517-6990: 610 mm (24 in), Pin On, 7-8 Ton Mini Excavators
Verificare preț
388-9667
388-9667: 1500 mm (59 in)
Verificare preț
313-1460
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
Verificare preț
306-5660
306-5660: 1524 mm (60 in), 420 L (14.8 ft3), Pin On
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert