AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci neregulate515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal
AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci neregulate515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal
515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

Marcă: Cat

Imaginile produselor
515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal
515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal
515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal
515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal
515-2751: Placă de prindere a carcasei angrenajului frontal

Cat® Front Gear Housing Clamp Plate is used to secure the front gear housing, front plate, and gasket in an engine

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 515-2751

A Front Gear Housing Clamp Plate helps in ensuring proper alignment and sealing of the front gear housing, which houses the engine components such as the timing gears, oil pump, and front crankshaft seal. It is made of a sturdy material, capable of withstanding the forces and vibrations generated by the engine. It is positioned with the front gear housing and the front plate, connecting and clamping the parts. The front plate is placed against the front gear housing, with the gasket positioned in between to create a seal. This clamp plate is then placed over the assembly, aligning with the bolt holes on the front gear housing and front plate.

Attributes:
• Ensures the housing remains firmly attached, minimizing the risk of misalignment or movement during engine operation
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M8

Applications:
A Front Gear Housing Clamp Plate provides a secure and robust connection between the front gear housing and the front plate. It ensures that the front gear housing remains securely in place while providing even pressure across the gasket, promoting a reliable and leak-free seal.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 515-2751
Material: Carbon Steel,Corrosion Preventative Fluid
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 515-2751

MOTOR - SET GENERATOR

C1.5DE13.5

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE COMPACT

249D 249D3 239D 239D3

COMPACTOR PENTRU PAVAJE

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B

MODUL DE PUTERE

XQ35

ÎNCĂRCĂTOR CU ROŢI COMPACTE

903 902 901

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

304 305 304CR 303.5CR 305.5 CR 305.5 GC 305 CR

COMPACTOR UTILITAR

CC2.7 GC CC2.6 CC2.7 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB2.7 GC

MINIÎNCĂRCĂTOR RIGID MULTIFUNCŢIONAL

249D3 226D3 226D 232D 232D3 236D3

COMPACTOR ASFALT

CB2.7 GC CC2.7 GC CB22B CB2.5 GC

COMPACTOR PRIN VIBRAŢII

CC4.0 CB4.0 CB4.4

MOTOR

C2.2 C1.7

MOTOR INDUSTRIAL

C2.2 C1.7 C1.5

MOTOR - INDUSTRIAL

XQ20

COMPACTOR

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

SET GENERATOR

C2.2DE18E3 C2.2 C2.2 GEN S D20 XQ35 C1.1 D25 C1.5 D30 XQP20 XQ20T4F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită