AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi564-9152: Șurub de montare M5
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi564-9152: Șurub de montare M5
564-9152: Șurub de montare M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Marcă: Cat

fallback-image
564-9152: Șurub de montare M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 564-9152

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime de prindere (mm): 99.999,99
Mână filet: D
Lungimea șurubului (mm): 16,0
Tip șurub: Teșit (plat)
Lungime de prindere (in): 3.937,008
Lungimea șurubului (in): 0.63
Dimensiunea filetului (diametru x pas) (mm): M5x0.8
Material: Oțel carbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 564-9152

TRACTOR CU ROŢI

631K 637K 651

EXCAVATOR PE ROŢI

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

BURGHIU ROTATIV

MD6380 MD6200

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

ÎNCĂRCARE TRANSPORT BASCULARE

R2900 XE OTHER

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

963

EXCAVATOR

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

TRACTOR-SCREPER CU ROŢI

657 651 631K 637 631 637K

SCREPER PE ROŢI

637K

AUTOGREDER

16GC

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită