AcasăHardware, etanșări și consumabileSpumă, izolație și căptușeliGrupuri și ansambluri de izolare595-4987: Scut termic conductă de eșapament
AcasăHardware, etanșări și consumabileSpumă, izolație și căptușeliGrupuri și ansambluri de izolare595-4987: Scut termic conductă de eșapament
595-4987: Scut termic conductă de eșapament

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Marcă: Cat

Imaginile produselor
595-4987: Scut termic conductă de eșapament
595-4987: Scut termic conductă de eșapament
595-4987: Scut termic conductă de eșapament
595-4987: Scut termic conductă de eșapament
595-4987: Scut termic conductă de eșapament

Cat® Clean Emissions Module Exhaust Pipe Heat Shield mitigates thermal stresses and protects sensitive components from excessive heat

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 595-4987

An Exhaust Pipe Heat Shield is an insulating barrier that surrounds the exterior surface of the exhaust pipe, preventing radiant heat transfer between the hot exhaust gases and adjacent equipment or structures. This heat shield utilizes advanced materials with low emissivity properties which reflect a significant portion of the radiated energy into the exhaust stream while allowing convective cooling through ambient airflow.

Attributes:
• Withstands mechanical stress, without compromising performance or safety
• Provided with maximum thermal conductivity (K) of 0.93 W/(m·K) at a temperature of 644 K and Density of 128 - 160 kg/m³ for efficient thermal insulation with an inner and outer thickness of 0.0762mm

Applications:
An Exhaust Pipe Heat Shield safeguards nearby components against high temperatures generated during normal operation or transients, and minimizes the amount of radiation escaping from the exhaust pipe, thus lowering the overall temperature of surrounding areas and improving safety conditions.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 595-4987
Material: Izolație termică,Oțel aliat
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 595-4987

POST-TRATARE RETROFIT

DPF SCR

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită