Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi610-6046: ŞURUB
AcasăHardware, etanșări și consumabileHardware​Dispozitive de strângereȘuruburi610-6046: ŞURUB
610-6046: ŞURUB

Marcă: Cat

fallback-image
610-6046: ŞURUB

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 610-6046

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oțel carbon
Bolt Length (in): 3937.008
Grip Length (mm): 99.999,99
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Grip Length (in): 3.937,008
Bolt Length (mm): 99.999,99
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 610-6046

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită