AcasăUnelte în contact cu solulInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorTije de sfâșiere614-7778: Ciocan dinţi secerător
AcasăUnelte în contact cu solulInstrumente de prindere la sol pentru dinte de sfâșiere și scarificatorTije de sfâșiere614-7778: Ciocan dinţi secerător
614-7778: Ciocan dinţi secerător

Tijă plug Cat® R350

Marcă: Cat

Imaginile produselor
614-7778: Ciocan dinţi secerător
614-7778: Ciocan dinţi secerător
614-7778: Ciocan dinţi secerător
614-7778: Ciocan dinţi secerător
614-7778: Ciocan dinţi secerător

Tijă plug Cat® R350

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 614-7778

Description:
Cat Ripper Shank (614-7778) is an axially pinned, one piece that allows for quick removal and installation. Cat shank ripper allows attachment for the ripper tip to provide a smooth transition and sharper leading edge for dependable results. Ripper Shank Assembly are to shear and lift the soil, reducing soil compaction from other implements used in the field during the growing and harvesting season. This includes a ripper shank and a ripper tip mounted to a front end of the ripper shank. The ripper shank is a long, hook-resembling tool that rips into the ground.

Attributes:
• Ripper shanks with lug and strip
• Attachment Method: Pin-On
• Tip Size: R350
• Length: 1224mm (48.17 in)
• Width: 228mm (8.98 in)
• Height: 72mm (2.85 in)

Application:
For use on certain Dozer models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Vizualizare mai multe
Specificații pentru cod articol 614-7778

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 1.316,1
Înălțime (in): 2,85
Înălțime (mm): 72,0
Lungime totală (in): 51,815
Lungime (in): 48,17
Înălțime totală (mm): 337,2
Înălțime totală (in): 13,28
Lungime (mm): 1.224,0
Material: Nu este specificat
Greutate aprox. (kg): 144,1
Lăţime (in): 8,98
Greutate aprox. (lb): 317,69
Lăţime (mm): 228,0
Depth (in): 8,976
Thickness (mm): 72,4
Tip Size: R350/CR350
Thickness (in): 2,85
Depth (mm): 228,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 614-7778

TRACTOARE CU ȘENILE

D7

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită