Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăAnsambluri și componente știft indicator645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăAnsambluri și componente știft indicator645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin
645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin

Cat® Boom Linkage Pin facilitates the smooth articulation of the boom, allowing for accurate movement and positioning during equipment operation

Marcă: Cat

Imaginile produselor
645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin
645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin
645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin
645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin
645-1002: 45mm Diameter Boom Linkage Pin

Cat® Boom Linkage Pin facilitates the smooth articulation of the boom, allowing for accurate movement and positioning during equipment operation

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 645-1002

Unități de măsură

SUAMetric
Overall Length (mm): 181,0
Overall Length (in): 7,13
Overall Width (mm): 104,0
Overall Width (in): 4,09
Overall Height (mm): 60,0
Overall Height (in): 2,36
Color: Cat Yellow
Weight (kg): 2,57
Weight (lb): 5,65
Material: Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 645-1002

MINIEXCAVATOR HIDRAULIC

304SR

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită