Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Înregistrare
Caterpillar

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

AcasăCabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei7N-4297: COMPRESOR G
AcasăCabineSisteme HVAC pentru cabineAlte componente HVAC ale cabinei7N-4297: COMPRESOR G
7N-4297: COMPRESOR G

Grup compresor Cat® (aer condiţionat)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
7N-4297: COMPRESOR G
7N-4297: COMPRESOR G
Contact your dealer for replacement options.

Grup compresor Cat® (aer condiţionat)

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 7N-4297

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 312,4
Lungime (mm): 30,2
Diametru alezaj (mm): 38,1
Diametrul exterior (in): 6,8
Diametru alezaj (in): 1,5
Lungime totală (in): 12,3
Lungime (in): 1,2
Tensiune (V c.a.): 24 (V c.c.)
Diametrul exterior (mm): 173,7
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 7N-4297

TRACTOR CU ROŢI

623B 623E 651E 621B 633C 657E 615 621E 627B 627E 637 631E 631C 613C 637E

TRACTOARE CU ȘENILE

D7G D7H D5 D8K D8L D8H D9G D9L D9N D9H D10N D4D D5B D11N D5H D6C D6D D6H

SCARIFICATOR PLUG

12G 130G 140G

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

950B/950E 950B 950E 988 994 992 G926 916 920 936E 988B G916 926 980B 992D 992B 980C 992C 930 936 926E 966D 966C 966E G936 950

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

594

EXCAVATOR FORESTIER PE ȘENILE

D5HTSK II

PLUG

7 6 5 4 9 8 D5 977 963 953 951 955 11 10 943

COMPACTOR DE SOL

825C 825B 815 815B

BULDOZER

5A 5P 5S 10SU 7SU 6A 6S 11U 7A 7S 7U 10U 11SU 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU

PORTSCULĂ INTEGRATĂ

IT18B IT28 IT28B IT18

BULDOZER CU ROŢI

834 824B 814B 824C 814

CAMION

785 789 793 793B 777C 777B 789B 769 777 769B 769C 773B 785B

COMANDĂ HIDRAULICĂ

163 143 153 141 140

CAMION ARTICULAT

D250B D300B

MACARA

59N 59L 58L 57H 57 55 59 58

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

963 973 951C 951B 941B 977K 977L 943 941 953

TRACTOR

776 776C 776B 772B 784B 768C 768B

EXCAVATOR

215B 231D 235 225D 235B 229D

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816 826C 826B 816B

SCREPER PE ROŢI

623E 621E

AUTOGREDER

12G 120G 120 12F 140G 16G 130G 140 14G

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită