Caterpillar

Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Caterpillar

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Acasă8E-1206: HOSE A
Acasă8E-1206: HOSE A
8E-1206: HOSE A

Air Conditioning Hose Assembly

Marcă: Cat

Imaginile produselor
8E-1206: HOSE A
8E-1206: HOSE A
Contact your dealer for replacement options.

Air Conditioning Hose Assembly

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 8E-1206
Overall Length (mm): 2.800,0
Weight (kg): 0,88
Material: Other Hose
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 8E-1206

BULDOZER

6A 6S 6SU

TRACTOARE CU ȘENILE

D6H XL D6H XR D6H II D6H

MACARA

56 56H

PLUG

6

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită