Adăugare echipament

Selectați echipamentul pentru a vizualiza piesele care se potrivesc cu echipamentul dvs.
Nu există rezultate sugerate

Selectare magazin

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.Pentru a găsi piesele care se potrivesc.
Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Acasă9H-2256: POMPĂ G
Acasă9H-2256: POMPĂ G
9H-2256: POMPĂ G

Garnitură pompă amorsare combustibil

Marcă: Cat

Imaginile produselor
9H-2256: POMPĂ G
9H-2256: POMPĂ G

Garnitură pompă amorsare combustibil

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 9H-2256

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 205,74
Înălțime (mm): 53,34
Lungime (in): 8,1
Lăţime (mm): 53,34
Înălțime (in): 2,1
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 9H-2256

TRACTOR CU ROŢI

627 627B

TRACTOARE CU ȘENILE

D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C D6D

TROLIU CU ROŢI

518 528

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

920 980B 930 966C 950

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572F 572G 571G 571F 561B 561C

MOTOR CAMION

1673B 1673C 1673 1674 1676 3306

PLUG

6

COMPACTOR DE SOL

815

BULDOZER

6A 6S 955 977A

BULDOZER CU ROŢI

814

MOTOR MARITIM

D334 D336 D333A D333B D333C 3304 3306 D330A D330B D330C

COMANDĂ HIDRAULICĂ

163 153

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D320A D333C 3160 D330C

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

977H 941B 977K 977L 951C 955H 951B 955K 955L 941

EXCAVATOR

225 235

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816

SCREPER PE ROŢI

627 627B 637 637B

AUTOGREDER

12G 120G 120 140G 12F 12E 130G 140 14G 14E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită