AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii200-8424: Priză (acționare 1/4 inch)
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
200-8424: Priză (acționare 1/4 inch)
200-8424: Priză (acționare 1/4 inch)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marcă: Cat

Imaginile produselor
200-8424: Priză (acționare 1/4 inch)
200-8424: Priză (acționare 1/4 inch)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 200-8424

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime (mm): 22,35
Lungime (in): 0,88
Hex Size (mm): 11
Hex Size (in): 0,433
Square Drive (in): 0,25
Outer Diameter (mm): 15,24
Outer Diameter (in): 0,6
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,014
Weight (lb): 0,031
Dimensiune (mm): 11,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert