AcasăHardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare213-9833: Garnitură inelară
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileEtanșări, garnituri și garnituri inelareGarnituri inelare
213-9833: Garnitură inelară
213-9833: Garnitură inelară

Garnitură inelară

Marcă: Cat

Imaginile produselor
213-9833: Garnitură inelară

Garnitură inelară
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
Diagramă piese pentru 213-9833
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 213-9833

Unități de măsură

SUAMetric
Diametrul secțiunii transversale (mm): 3,53
Diametrul secțiunii transversale (in): 0,139
Material: FKM,FKM (75),FKM - Fluoroelastomer,Cauciuc din fluoroelastomer (FKM)
Diametrul interior (mm): 291,69
Diametrul interior (in): 11,484
Dimensiune bord (in): 277
Compatibil cu: Lubrifianți pentru diesteri; Hidrocarburi halogenate (peste 100 grade Celsius); Foarte rezistent la compresiune; Lichide petroliere; Lichide cu ester fosfat; Lichide siliconice; Unii acizi
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 213-9833

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

797 797B

TRACTOARE CU SENILE

D11

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert