Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.
Înregistrare
Caterpillar

Căutare cod sau denumire articol
AcasăConsumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii214-6633: Priză (acționare 3/8 inch)
Acasă
Consumabile de atelierInstrumenteClichete și duliiDulii
214-6633: Priză (acționare 3/8 inch)
214-6633: Priză (acționare 3/8 inch)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Marcă: Cat

Imaginile produselor
214-6633: Priză (acționare 3/8 inch)
214-6633: Priză (acționare 3/8 inch)

Cat® 19mm Hexagonal 6 Point Steel Socket with 3/8'' Drive facilitates smooth removal or installation procedures and helps technicians complete maintenance tasks

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DescriereSpecificații
Specificații pentru cod articol 214-6633

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Steel
Lungime (mm): 30,2
Lungime (in): 1,188
Drive (mm): 9,525
Drive (in): 0,375
Hex Size (mm): 19
Hex Size (in): 0,748
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Dimensiune (mm): 19,0
Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert