Acasă304-5680: Legătură-Șenilă
Acasă304-5680: Legătură-Șenilă
304-5680: Legătură-Șenilă

Rolă șenilă SystemOne™

Marcă: Cat

Imaginile produselor
304-5680: Legătură-Șenilă
304-5680: Legătură-Șenilă

Rolă șenilă SystemOne™

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 304-5680

Unități de măsură

SUAMetric
Pasul șinei (mm): 218,0
Dimensiune șurub (mm): 23,2
Pasul șinei (in): 8,583
Dimensiune șurub (in): 23,2
Overall Height (in): 5,984
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 36
Bore To Rail (mm): 85
Overall Height (mm): 152,0
Steel Spec: 1E1201
Bushing End Strap Thickness (in): 1.417
Bore To Rail (in): 3.346
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Track Pin Bore Diameter (in): 3.346
Track Pin Bore Diameter (mm): 85
Material: Boron Steel,Alloy Iron
Pin End Strap Thickness (in): 1.417
UC System: GD
Pin End Strap Thickness (mm): 36
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Master Bolt Thread: 0.875
Bushing Bore Diameter (in): 3.346
Master Link Type: 5 Tooth Master
Bushing Bore Diameter (mm): 85
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 304-5680

TRACTOARE CU SENILE

D8T D8R

Vizualizare mai multe
Piese conexe
304-5681: LEGĂTURĂ INTERIOR
304-5681: LEGĂTURĂ INTERIOR

Cat® Track Link 218mm Track Pitch, PPR, 5 Tooth Master

Verificare preț
304-5681
304-5681: LEGĂTURĂ INTERIOR
Verificare preț
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită