AcasăCabineVizibilitate cabinăOglinzi339-6543: Ansamblu oglindă
Acasă
CabineVizibilitate cabinăOglinzi
339-6543: Ansamblu oglindă
339-6543: Ansamblu oglindă

Ansamblul antenei Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
339-6543: Ansamblu oglindă
339-6543: Ansamblu oglindă

Ansamblul antenei Cat®
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
Diagramă piese pentru 339-6543
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 339-6543

Unități de măsură

SUAMetric
Lungime totală (mm): 165,1
Înălțime totală (in): 2,2
Diametrul exterior (in): 6,3
Descriere material: Oţel
Lățimea totală (in): 6,5
Lungime totală (in): 6,5
Înălțime totală (mm): 56
Diametrul exterior (mm): 160
Lățimea totală (mm): 65,1
Material: Carbon Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 339-6543

BULDOZER CU ROTI

980K HLG 966 972K 972M 972 972L 980L 980K 980M 966K XE 980 966L 966K 950K 962K 950 950L

MINIÎNCARCATOR RIGID MULTIFUNCTIONAL

299D XHP 299D

ÎNCARCATOR PE ROTI

914 910 914K 914M 918M 910K 910M 920

TRACTOARE CU SENILE

D9 GC

AUTOGREDER

16M 18M3 12M 16M3 12K 24 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 160K 120M 140K 120K 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 140 GC 16GC 120K 2 120M 2

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert