AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
473-1668: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Diagramă piese pentru 473-1668
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 473-1668

Unități de măsură

SUAMetric
Grosime buză (in): 0,83
Grosime buză (mm): 21
Diametrul interior (mm): 433
Diametrul interior (in): 17,05
Diametrul exterior (mm): 458
Diametrul exterior (in): 18,03
Lungime totală (mm): 502
Lungime totală (in): 19,76
Diametrul flanșei (mm): 543
Diametrul flanșei (in): 21,38
Tip: MANȘON CU FLANȘĂ
Canelură internă: FĂRĂ ORIFICIU DE LUBRIFIERE ÎN LAGĂR
Material: Bronz
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 473-1668

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert