AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor473-2595: KIT INSTALARE CHIULASĂ
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceMotoareKituri de garnituri pentru motor
473-2595: KIT INSTALARE CHIULASĂ
473-2595: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă Cat®

Marcă: Cat

Imaginile produselor
473-2595: KIT INSTALARE CHIULASĂ
473-2595: KIT INSTALARE CHIULASĂ

Kit singular garnituri de chiulasă Cat®

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

225-6948: 2.62 x 47.29mm 75A FKM O-Ring
225-6948: 2.62 x 47.29mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-Ring
228-7089: 1.78 x 9.27mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
238-5081: 2.46 x 19.18mm 90A FKM O-Ring
238-5081: 2.46 x 19.18mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
595-1862: Garnitura galeriei de evacuare cu 2 șuruburi
595-1862: Garnitura galeriei de evacuare cu 2 șuruburiCantitate: 6
274-6851: 0.2mm Thick Turbocharger Gasket
274-6851: 0.2mm Thick Turbocharger GasketCantitate: 1
221-9392: Cylinder Head Gasket
221-9392: Cylinder Head GasketCantitate: 1
214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-Ring
214-7566: 1.83 x 8.92mm 90A FKM O-RingCantitate: 4
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-Ring
6V-6609: 2.21 x 16.36mm 70A EPDM O-RingCantitate: 5
9X-7380: 1.78 x 7.65mm 78A HNBR O-Ring
9X-7380: 1.78 x 7.65mm 78A HNBR O-RingCantitate: 1
227-5075: 97.08mm Outer Diameter Press Seal
227-5075: 97.08mm Outer Diameter Press SealCantitate: 1
574-6249: 0.4mm Thick Gasket
574-6249: 0.4mm Thick GasketCantitate: 1
321-5639: ETANȘARE-PRESARE ÎN POZIȚIE
321-5639: ETANȘARE-PRESARE ÎN POZIȚIECantitate: 1
197-8418: 0.3mm Thick Turbocharger Oil Exhaust Gasket
197-8418: 0.3mm Thick Turbocharger Oil Exhaust GasketCantitate: 1
197-8419: 0.35mm Thick Turbocharger Oil Exhaust Gasket
197-8419: 0.35mm Thick Turbocharger Oil Exhaust GasketCantitate: 1
230-3518: 0.84mm Thick Engine Inlet Manifold Gasket
230-3518: 0.84mm Thick Engine Inlet Manifold GasketCantitate: 1
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type Seal
3S-9643: Rotating Shaft Lip Type SealCantitate: 1
238-5082: 2.95 x 23.47mm 90A FKM O-Ring
238-5082: 2.95 x 23.47mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-Ring
6V-9027: 1.83 x 8.92mm 70A EPDM O-RingCantitate: 1
5P-5598: 3.53 x 15.47mm 75A FKM O-Ring
5P-5598: 3.53 x 15.47mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
7L-6580: 5.33 x 31.12mm 70A EPDM O-Ring
7L-6580: 5.33 x 31.12mm 70A EPDM O-RingCantitate: 2
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-Ring
6V-5063: 2.95 x 23.47mm 70A EPDM O-RingCantitate: 7
6V-6353: 3.53 x 101.19mm 75A FKM O-Ring
6V-6353: 3.53 x 101.19mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
9X-8281: 45mm Long Taper Lock Stainless Steel Stud
9X-8281: 45mm Long Taper Lock Stainless Steel StudCantitate: 4
375-2467: M10 x 1.5mm Hex Flange Nut
375-2467: M10 x 1.5mm Hex Flange NutCantitate: 4
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-Ring
228-7090: 1.78 x 12.47mm 90A FKM O-RingCantitate: 1
229-5711: 12.5mm Thick Isolation Seal
229-5711: 12.5mm Thick Isolation SealCantitate: 1
212-7728: 32mm Outer Diameter Valve Cover Isolator
212-7728: 32mm Outer Diameter Valve Cover IsolatorCantitate: 10
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Cantitate: 12
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-Ring
238-5080: 2.21 x 16.36mm 90A FKM O-RingCantitate: 3
272-0389: 751.7mm Inner Diameter Press Seal
272-0389: 751.7mm Inner Diameter Press SealCantitate: 1
224-6361: 73.43mm Outer Diameter Press In Place Seal
224-6361: 73.43mm Outer Diameter Press In Place SealCantitate: 1
8C-3089: 2.62 x 82.22mm 75A FKM O-Ring
8C-3089: 2.62 x 82.22mm 75A FKM O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 32 din 32
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 473-2595

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 473-2595

PRODUSE MARINE

C13GENSET D400GC C18 C15 C13 D350GC

BULDOZER CU ROTI

966H 972H

STIVUITOR TELESCOPIC

TH220B

PRODUSE PETROLIERE

TH35-E81

MOTOR - INDUSTRIAL

C11 C13

MOTOR - CAMION

C13

EXCAVATOR

345C L 345D L 349D L 345D L VG 349D2 L 336D LN 349D2 345C MH 349D 345C 345D 349D2 345D 345C 345C L 349D L

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

725 730 730

AUTOGREDER

16M

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert