AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje4S-7492: Cuplaj reutilizabil
AcasăFurtunuri și conducteAdaptoare, cuplaje și racorduriCuplaje4S-7492: Cuplaj reutilizabil
4S-7492: Cuplaj reutilizabil

Cuplaj spiralat reutilizabil Cat® XT - Drept Cod 61

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4S-7492: Cuplaj reutilizabil
4S-7492: Cuplaj reutilizabil

Cuplaj spiralat reutilizabil Cat® XT - Drept Cod 61

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 4S-7492

Unități de măsură

SUAMetric
Conector: Reutilizabil
Material: OŢEL
Strat: Placat cu zinc
Formă: Drept
Tip conector: -32 COD 61 FLANȘĂ
Lungime (mm): 140,0
Lungime (in): 5,51
Factor întrerupere (mm): 68,0
Factor întrerupere (in): 2,68
Dimensiunea recomandată a furtunului (mm): 50,8
Dimensiunea recomandată a furtunului (in): 2,0
Compatibil cu: SAE 100R12
Tip garnitură: NBR 4J-0527, FKM 291-8222
Descriere: Cuplaj reutilizabil 32XT3ES-R
Aplicaţii: Cuplaj reutilizabil pentru utilizare cu furtun hidraulic. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul local CAT
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4S-7492

TROLIU CU SENILE

59

CAMION PENTRU TEREN DIFICIL

776 797 777 776

ÎNCARCATOR PE ROTI

988B 992C

EXCAVATOR

245 350-A 235B 235C 235

TRACTOARE CU SENILE

D9L D10 10 9 10C 9C 10S 9U 10U 9S

CAMION ARTICULAT CU BENA BASCULANTA

D350E D400E

TRACTOR-SCREPER CU ROTI

650B 660B 633C 657B 651B 641B 666B 633D 639D

CAMION SUBTERAN CU ARTICULATII

AE40 II AD45 AE40 AD40

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită