AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci plate cu formă obișnuită523-2072: BAILAG
AcasăHardware, etanșări și consumabileBare, plăci și suporturi unghiularePlăci plate cu formă obișnuită523-2072: BAILAG
523-2072: BAILAG

Bailag

Marcă: Cat

fallback-image
523-2072: BAILAG

Bailag

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 523-2072

Unități de măsură

SUAMetric
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 44,5
Inside Diameter (mm): 31,8
Thickness (mm): 0,3
Coating: Zinc Plated
Material: Oțel carbon
Outside Diameter (in): 1,752
Thickness (in): 0,012
Inside Diameter (in): 1,252
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 523-2072

TRACTOARE CU SENILE

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită