Acasă542-4309: ADAPTOR (SUB
Acasă542-4309: ADAPTOR (SUB
542-4309: ADAPTOR (SUB

Marcă: Cat

fallback-image
542-4309: ADAPTOR (SUB

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 542-4309

Unități de măsură

SUAMetric
Pin End Thread Size: 4-1/2 API
Box End Thread Size (in): 4,5
Effective Length (in): 7,5
Effective Length (mm): 190,5
Pipe Diameter (in): 7,0
Pipe Diameter (mm): 177,8
Material: Low Alloy Steel
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 542-4309

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită